Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

122 CM Monodoor Refrigerator

Odniesienie unikalne: KCBMR-12600
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Refrigerators & Freezers
Grupa produktu: Refrigerators
Szerokość (mm): 540
Wysokość (mm): 1220
Głębokość (mm): 545
Data publikacji: 2018-09-26
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (10)
This Class A++ single-door refrigerator with a total capacity of 188 litres offers Pro Fresh Sensor technology, a ProAir fan with antibacterial filter and the Soft-Close system.
The Pro Fresh Sensor Technology detects any changes in the temperature and quickly brings it back to the optimal level. The circulation of chilled air increases automatically to restore the correct temperature five times faster than a conventional refrigerator.
It also features an electronic control with a digital display, an interior LED lighting, shelves with Chrome stainless steel trim, the new KitchenAid door shelves and wooden accessories.


Główny materiał: Steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 38

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Opis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31
Uniclass 2015 Opis: Food refrigerators and freezers
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Opis: Electrical Elements
Numer OmniClass: 23-21 23 33 13 11
Tytuł OmniClass: Residential Upright Refrigerators
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
Kitchen - Appliances

Nazwa Wartość
Appliance Type Refrigerator
Body Material Steel
Colour White
Depth 545 mm
Front Material Steel
Height 1220 mm
Material Steel
Voltage 220-240
Width 557 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Colour White
Material Steel

BIMobject®