Odniesienie unikalne: | KCBNS-12600 |
---|---|
Producent: | KitchenAid |
Rodzina produktu: | Refrigerators & Freezers |
Grupa produktu: | Refrigerators |
Szerokość (mm): | 557 |
Wysokość (mm): | 1220 |
Głębokość (mm): | 545 |
Data publikacji: | 2018-12-11 |
Numer edycji: | 2 |
Typ: | Obiekt (jeden obiekt) |
Odnośnik do danych produktu: | https://www.kitchenaid.co.uk/major-appliances/refrigerators-freezers/122-c... |
---|---|
Instrukcje instalacji: | |
COBie Product Data Sheet: | |
Certyfikat produktu: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/PF851311896000en.pdf |
Opis techniczny: | http://docs.kitchenaid.eu/_doc/400010780180_GB.pdf |
Instrukcja wideo: | |
Kod GTIN: | 8003437040870 |
Kod QR zawiera poniższy statyczny adres URL i przeniesie użytkownika z powrotem do tej oto strony, po zeskanowaniu urządzeniem takim jak iPhone czy smartfon
https://www.bimobject.com/pl/kitchenaid/product/kcbns-12600
Główny materiał: | Metal |
---|---|
Materiał wtórny: | Glass |
Zaprojektowane w: | Italy |
Wyprodukowane w: | Italy |
Waga netto (kg): | 40 |
Kategoria BIMobject: | Kuchnie - Sprzęt AGD |
---|---|
Klasyfikacja IFC: | Electric Appliance |
Uniclass 2.0 Kod: | EE-70 |
Uniclass 2.0 Opis: | Electrical Elements |
Uniclass 2015 Kod: | Pr_40_70_31_72 |
Uniclass 2015 Opis: | Refrigerators |
NBS Reference Kod: | 70 |
NBS Reference Opis: | Electrical Elements |
Numer OmniClass: | 23-21 23 33 13 11 |
Tytuł OmniClass: | Residential Upright Refrigerators |
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | white |
Depth | 545 mm |
Height | 1220 mm |
Voltage | 220-240 |
Width | 557 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
Nazwa | Wartość |
---|---|
Colour | white |
BIMobject®