Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Vertigo Collection - 75 Cm Integrated Bottom Mount Refrigerator KCZCX 20750L

Odniesienie unikalne: KCZCX-20750L
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Refrigerators & Freezers
Grupa produktu: Refrigerators
Szerokość (mm): 737
Wysokość (mm): 2050
Głębokość (mm): 600
Data publikacji: 2018-12-11
Numer edycji: 2
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (11)
This A+ Class 75 cm integrated refrigerator with a clad door offers Total No-Frost technology and LED lighting. It features an icemaker, Multi-Temperature drawer, the Even Airflow system, and a vibration-proof system. This model also has the option of vacation mode and fast cooling.


Główny materiał: Metal
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 210

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L8321
Uniclass 1.4 Opis: Refrigerators
Uniclass 2.0 Kod: PR-35-14-72
Uniclass 2.0 Opis: Refrigerators
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_31_72
Uniclass 2015 Opis: Refrigerators
NBS Reference Kod: 35-14-72
NBS Reference Opis: Refrigerators
Numer OmniClass: 23-21 23 33 15
Tytuł OmniClass: Residential Refrigerator Freezers
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
Kitchen - Appliances

Nazwa Wartość
Depth 600 mm
Height 2050 mm
Material Glass ; Metal
Width 737 mm

COBie UK

UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

Nazwa Wartość
Material Glass ; Metal

BIMobject®