Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

45 CM Combi Microwave Oven

Odniesienie unikalne: KMMGX-45600
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Ovens
Grupa produktu: Microwave
Szerokość (mm): 595
Wysokość (mm): 455
Głębokość (mm): 560
Data publikacji: 2017-02-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
This 40-litre microwave oven can be seen in smart functions, such as jet defrost and rapid preheat, Easy-to-Clean stainless steel surfaces and a hard-wearing, professional design. The KitchenAid 45 cm microwave & grill oven has the Sensor Cooking Technology. The ideal ally, always ready to enhance the flavour of your dishes. Simply select the type of dish you want to cook and the sensor will automatically adjust the microwave’s power level and cooking time actively throughout the cooking process.
You can also benefit from the Prosteam technology. The perfect way to steam food in KitchenAid microwave ovens. The KitchenAid oven automatically adjusts to direct its low-level microwaves into the Steamer, an included ProSteam technology dish, so you can explore all the healthy opportunities to cook an outstanding steamed salmon with black bean sauce. The state-of-the-art 3D microwave system guarantees perfect, even and fast cooking. This model is super spacious and has a large 40 cm turntable. It also offers:
- 3 Special functions
- 6 Traditional functions (jet start, 2 grill, rapid preheat, forced air, forced air combi)
- Quick defrost
- Quick start


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 35

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Opis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Opis: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Opis: Electrical Elements
Numer OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Tytuł OmniClass: Residential Microwave Ovens