Używamy cookies w celu świadczenia usług. Wchodząc na naszą stronę zgadzasz się na używanie cookies.
;

38 CM Microwave Oven

Odniesienie unikalne: KMMXX-38600
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Ovens
Grupa produktu: Microwave
Szerokość (mm): 595
Wysokość (mm): 385
Głębokość (mm): 468
Data publikacji: 2017-02-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Pobierz (8)
This 31-litre microwave oven is super spacious and has a large 32.5 cm turntable.
Furthermore the 3D microwave distribution system, patented by KitchenAid, combines the emission of waves from different points, so as to ensure homogeneous heating both inside and outside of your dishes.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 28.5

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Opis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Opis: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Opis: Electrical Elements
Numer OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Tytuł OmniClass: Residential Microwave Ovens