Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

45 CM Combi Microwave Oven

Odniesienie unikalne: KMQCX-45600
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Ovens
Grupa produktu: Microwave
Szerokość (mm): 595
Wysokość (mm): 455
Głębokość (mm): 560
Data publikacji: 2017-02-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
A refined blend of design and innovation combines advanced technology, such as the Sensor Cooking technology that ensures precise results and unrivalled flavours, with a hard-wearing, professional design complete with Easy-to-Clean stainless steel finishes. With seven special functions (such as crisp, jet defrost and 30-second jet start) and six traditional functions (including forced air), the oven guarantees to cook perfectly, quickly and evenly while retaining all of the food’s original flavours and nutrients.


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 35

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Opis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_65_51
Uniclass 2015 Opis: Microwave ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Opis: Electrical Elements
Numer OmniClass: 23-21 23 23 25 21
Tytuł OmniClass: Residential Microwave Ovens