Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

45 CM Pure Steam Oven

Odniesienie unikalne: KOSCX-45600
Producent: KitchenAid
Rodzina produktu: Ovens
Grupa produktu: Steamer
Szerokość (mm): 595
Wysokość (mm): 455
Głębokość (mm): 537
Data publikacji: 2017-02-20
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
A special system introduces pure steam into the back of the oven so you can steam your favourite dishes and ingredients knowing they retain their natural fragrance, texture and colours.
No added fat or oil is needed, and no nutrients, vitamins or minerals are lost.
This is one of three products that make up the exclusive KitchenAid sous-vide cooking system: Chef Touch


Główny materiał: Stainless steel
Materiał wtórny: Glass
Zaprojektowane w: Italy
Wyprodukowane w: Italy
Waga netto (kg): 31

Kategoria BIMobject: Kuchnie - Sprzęt AGD
Klasyfikacja IFC: Electric Appliance
Uniclass 1.4 Kod: L831
Uniclass 1.4 Opis: Kitchen furniture
Uniclass 2.0 Kod: EE-70
Uniclass 2.0 Opis: Electrical Elements
Uniclass 2015 Kod: Pr_40_70_24_08
Uniclass 2015 Opis: Built-in electric ovens
NBS Reference Kod: 70
NBS Reference Opis: Electrical Elements
Numer OmniClass: 23-21 23 23 25 19
Tytuł OmniClass: Residential Electric Ovens