Informujemy, że ta strona korzysta z plików cookies, w celu zapewnienia funkcjonalności, dostosowania i personalizacji Twoich doświadczeń, a także do celów analitycznych, reklamowych i innych. Klikając przycisk „Zgadzam się”, udzielasz nam formalnej zgody na używanie plików cookies (w tym plików cookies własnych i stron trzecich). Możesz wycofać zgodę w każdym momencie, zmieniając ustawienia plików cookies w swojej przeglądarce internetowej. Możesz także dowiedzieć się więcej na temat stosowanych plików cookies oraz twoich preferencji tutaj !

Zgadzam się
;

Corner Window

Odniesienie unikalne: corner_window
Producent: Klas1
Rodzina produktu: Windows
Grupa produktu: Corner Windows
Szerokość (mm): 5000
Wysokość (mm): 5000
Głębokość (mm): 205
Data publikacji: 2016-02-29
Numer edycji: 1
Typ: Obiekt (jeden obiekt)
Produkt nie jest już dostępny do pobrania. Skontaktuj się z producentem aby uzyskać szczegóły.
Klas1 Windows are a premium manufacturer of high quality movable insulated windows. We are specialized in prominent architectural sites and high quality leisure destinations.

Klas1 windows are all built to a solidly opening design, typically with only two washable surfaces, and in some cases just one! Klas1 windows are suitable for the most demanding applications. Our windows are slender, offer an attractive light and great convenience as priority.

Klas1 windows meet demanding customer requirements, whether in their insulating abilities, protection from solar radiation, thermal protection, security, or the insulation of sound.

The Corner Window is a fixed window with possibility to have DK option on both sides of the window. Windows have option of having the corner as a Step Glass or with corner pole.

Products maximum measurments (width/Depth/Height): 5000 mm / 205 mm /5000 mm
Width can vary from 170 mm to 5000 mm
Height can vary from 170 mm to 5000 mm
Frame depth options are: 110 mm, 130 mm, 170 mm and 205 mm
Frame material is solid wood the outside is protected with Aluminium cover.


Główny materiał: Glass
Materiał wtórny: Wood
Zaprojektowane w: Finland
Wyprodukowane w: Finland
Waga netto (kg): 30

Kategoria BIMobject: Okna - Ramy stałe
Klasyfikacja IFC: Window
Nazwa UNSPSC: Windows
Kod UNSPSC: 301716
Uniclass 1.4 Kod: L413
Uniclass 1.4 Opis: Windows
Uniclass 2.0 Kod: PR-59-97
Uniclass 2.0 Opis: Windows
NBS Reference Kod: 59-97
NBS Reference Opis: Windows