Opublikuj swoje produkty
K - Wkręt konstrukcyjny z łbem sześciokątnym

K - Wkręt konstrukcyjny z łbem sześciokątnym

K
∅6,  ∅8, ∅10, ∅12
Wkręty stosowane są przede wszystkim do połączeń elementów drewnianych z drewna litego, klejonego, płyt drewnopochodnych, elementów stalowych, a także PCV do podłoży drewnianych.

PODŁOŻE
• Drewno ≥C24 

MATERIAŁ WKRĘTA
• Stal

POWŁOKA
• Ocynk

ZASTOSOWANIE
• Konstrukcje drewniane

Opis
  • OcynkZakres długości:
    ∅6K60 - 140 mm
    ∅8K60 - 200 mm
    ∅10K80 - 200 mm
    ∅12K120 - 260 mm

    Parametry podstawowe

    Parametr     wartość
    Materiał     Stal
    Łeb wkręta     Sześciokątny
    Typ gwintu     Niepełny
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyK-Hex_head_wood_screw
  • Rodzina produktuWkręty i łączniki do konstrukcji drewnianych
  • Grupa produktuWkręty do konstrukcji drewnianych
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-31
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna