Opublikuj swoje produkty
KD - Podkładka dociskowa do mocowania termo i hydroizolacji dachów płaskich
KD - Podkładka dociskowa do mocowania termo i hydroizolacji dachów płaskich

    KD - Podkładka dociskowa do mocowania termo i hydroizolacji dachów płaskich

    KD
    Podkładka dociskowa do mocowania termo i hydroizolacji dachów płaskich.

    PODŁOŻA
    • Beton
    • Drewno

    MATERIAŁ
    • Stal węglowa

    ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
    • Ocynk (biały)

    APLIKACJA
    • Do mocowania Hydroizolacji
    • Do mocowania Termoizolacji

    Opis
    • Typ   Rozmiar   Wkręt współpracujący
      KD-01(X200)   Ø 70   WDB-T, WSR-T
      KD-02-W-5.5(X200)   Ø 70   WDB-T, WSR-T
      KD-05(X200)   Ø 50   WDB-T, WSR-T
      KD-07-WW(X200)   Ø 70   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
      KD-03-P(X200)   80 x 40   WDB-T, WSR-T
      KD-04-W-5(X200)   Ø 40   WDB-T, WSR-T
      KD-03-W-5(X200)   80 x 40   WDB-T, WSR-T
      KD-03-W-7(X200)   80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
      KD-03-W-9(X200)   80 x 40   WB6-D, SMN-6
      KD-03-WW-7(X200)   80 x 40   WDB-T, WSR-T, WBSW, WB6-D, SMN-6
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKD-Steel-washer
    • Rodzina produktuSystemy zamocowań termo- i hydroizolacji dachów płaskich
    • Grupa produktuŁączniki termo i hydroizolacji dachów płaskich.
    • TypMateriały budowlane
    • Data publikacji2022-12-13
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
    • Klasyfikacja IFCŁącznik

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna