Opublikuj swoje produkty
KPR-PIKE-K - Kołek ramowy z łbem sześciokątnym

KPR-PIKE-K - Kołek ramowy z łbem sześciokątnym

KPR-PIKE-K
∅8
Kołek ramowy rozporowy tworzywowy z wkrętem z łbem sześciokątnym do montażu poprzez element mocowany do wielu podłoży.
Łeb sześciokątny pozwala na dokręcanie z zadanym momentem.

PODŁOŻA

• Beton zarysowany – mocowanie niekonstrukcyjne, wielopunktowe
• Cegła pełna
• Cegła silikatowa pełna
• Cegła dziurawka
• Pustak silikatowy
• Blok AAC

MATERIAŁ KOSZULKI
• Polyamide (PA)

MATERIAŁ ŚRUBY
• Stal węglowa

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
• Ocynk (biały)

APLIKACJA
• Montaż rolet
• Montaż witryn sklepowych
• Montaż zadaszenia wewnątrz budynków
• Montaż szklanych ścian
• Montaż poręczy
• Montaż stolarki okiennej
• Montaż balustrad
• Montaż stolarki drzwiowej
• Montaż lekkich konstrukcji metalowych
• Montaż bram garażowych
• Montaż przeszkleń
• Elementy mocujące instalacji budowlanych
• Mocowanie mebli
• Mocowanie regałów średniego składowania
• Mocowanie elementów wyposażenia wnętrz
• Mocowanie małych regałów magazynowych
• Montaż markiz
• Montaż rolet okiennych

Opis
  •    Ocynk - biały   Zakres długości
    ∅8   KPR-PIKE-K   65 - 140 mm


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKPR-PIKE-K-Frame-plug-with-hex-head-screw
  • Rodzina produktuZamocowania ramowe i ogólne
  • Grupa produktuKołki ramowe
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-11-14
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna