Opublikuj swoje produkty
KPR-PIKE-SK - Kołek ramowy z łbem stożkowym i gniazdem PZ

KPR-PIKE-SK - Kołek ramowy z łbem stożkowym i gniazdem PZ

KPR-PIKE-SK
∅8
Kołek ramowy rozporowy tworzywowy z wkrętem z łbem stożkowym i gniazdem PZ do montażu poprzez element mocowany do wielu podłoży. 

PODŁOŻA

• Beton zarysowany – mocowanie niekonstrukcyjne, wielopunktowe
• Cegła pełna, Cegła silikatowa pełna
• Cegła dziurawka
• Pustak silikatowy
• Blok AAC

MATERIAŁ KOSZULKI
• Polyamide (PA)

MATERIAŁ ŚRUBY
• Stal węglowa

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
• Ocynk (biały)

APLIKACJA
• Montaż rolet
• Montaż witryn sklepowych
• Montaż zadaszenia wewnątrz budynków
• Montaż szklanych ścian
• Montaż poręczy
• Montaż stolarki okiennej
• Montaż balustrad
• Montaż stolarki drzwiowej
• Montaż lekkich konstrukcji metalowych
• Montaż bram garażowych
• Montaż przeszkleń
• Elementy mocujące instalacji budynkowych
• Mocowanie mebli
• Mocowanie regałów średniego składowania
• Mocowanie elementów wyposażenia wnętrz
• Mocowanie małych regałów magazynowych
• Montaż markiz
• Montaż rolet okiennych

Opis
  •    Ocynk - biały   Zakres długości
    ∅8   KPR-PIKE-SK   65 - 140 mm


Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKPR-PIKE-SK-Frame-plug-with-countersunk-head-screw
  • Rodzina produktuZamocowania ramowe i ogólne
  • Grupa produktuKołki ramowe
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-11-30
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • Kod ETIMEG000049
  • Nazwa ETIMFasteners
  • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_32
  • Uniclass 2015 DescriptionFraming fasteners
  • OmniClass Number23-13 23 11
  • OmniClass TitleMechanical Fasteners

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna