Opublikuj swoje produkty
LE-ZN - Kotwa ekspresowa ocynkowana
LE-ZN - Kotwa ekspresowa ocynkowana
LE-ZN - Kotwa ekspresowa ocynkowana

    LE-ZN - Kotwa ekspresowa ocynkowana

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(13 recenzje)

    LE-ZN
    M8, M10, M12, M16
    Mocna kotwa mechaniczna na standardowe obciążenia statyczne i quasi-statyczne, przeznaczona do osadzania w betonie niezarysowanym.

    PODŁOŻE
    • Beton normalny niezarysowany, zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzymałości od C20/25 do C50/60

    MATERIAŁ ŚRUBY
    • Stal węglowa

    OCHRONA PRZED KOROZJĄ
    • Ocynk

    MATERIAŁ KLINOWY
    • Ocynk

    MATERIAŁ NAKRĘTKI I PODKŁADKI
    • Ocynk

    METODA INSTALACJI
    • Instalacja przelotowa

    APLIKACJA
    • Instalacja maszyn i urządzeń.
    • Montaż balustrad, poręczy, wewnątrz budynków.
    • Kotwienie płyt fundamentowych, wsporników, korytek kablowych w suchych warunkach wewnętrznych.
    • Mocowanie konstrukcji stalowych do betonowych elementów konstrukcyjnych w suchych warunkach wewnętrznych wewnątrz budynków.

    Opis
    • Ocynk

           Typ     Zakres długości
      M8     LE-ZN     60 - 155 mm
      M10     LE-ZN     85 - 155 mm
      M12     LE-ZN     85 - 165 mm
      M16     LE-ZN     105 - 165 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyle-zn-wedge-anchor
    • Rodzina produktuKotwy
    • Grupa produktuKotwy mechaniczne
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal węglowa
    • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
    • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
    • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
    • OmniClass TitleExpansion Anchors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna
    Arabia Saudyjska
    Austria
    Kanada
    Indie
    Belgia
    Stany Zjednoczone
    Izrael
    Bośnia i Hercegowina
    Katar
    Chorwacja
    Turcja
    Czechy
    Zjednoczone Emiraty Arabskie
    Dania
    Finlandia
    Francja
    Hiszpania
    Holandia
    Irlandia
    Litwa
    Niemcy
    Norwegia
    Polska
    Portugalia
    Rumunia
    Słowacja
    Słowenia
    Szwecja
    Ukraina
    Węgry
    Wielka Brytania
    Włochy