Opublikuj swoje produkty
LE-ZNA4 - Kotwa ekspresowa ocynkowana + klips ze stali nierdzewnej A4
LE-ZNA4 - Kotwa ekspresowa ocynkowana + klips ze stali nierdzewnej A4
LE-ZNA4 - Kotwa ekspresowa ocynkowana + klips ze stali nierdzewnej A4

    LE-ZNA4 - Kotwa ekspresowa ocynkowana + klips ze stali nierdzewnej A4

    3.7 z 5 gwiazdek3.7(6 recenzje)

    LE-ZNA4
    M8, M10, M12, M16
    Mocna kotwa mechaniczna do obciążeń statycznych, quasi-statycznych i sejsmicznych, przeznaczona do osadzania zarówno w zarysowanym, jak i niezarysowanym betonie.

    PODŁOŻE
    • Beton normalny zarysowany lub niezarysowany, zbrojony lub niezbrojony o klasie wytrzymałości od C20/25 do C50/60

    MATERIAŁ ŚRUBY
    • Stal węglowa

    OCHRONA PRZED KOROZJĄ
    • Ocynk

    MATERIAŁ KLINOWY
    • Stal nierdzewna A4

    MATERIAŁ NAKRĘTKI I PODKŁADKI
    • Ocynk

    METODA INSTALACJI
    • Instalacja przelotowa

    APLIKACJA
    • Montaż podkonstrukcji stalowych elewacji w środowiskach nieagresywnych.
    • Instalacja maszyn i urządzeń.
    • Montaż balustrad, poręczy, wewnątrz budynków.
    • Kotwienie płyt fundamentowych, wsporników, korytek kablowych w suchych warunkach wewnętrznych.
    • Mocowanie konstrukcji stalowych do betonowych elementów konstrukcyjnych w suchych warunkach wewnętrznych wewnątrz budynków

    Opis
    • Ocynk + stal nierdzewna A4

           Typ     Zakres długości:
      M8     LE-ZNA4     60 - 155 mm
      M10     LE-ZNA4     85 - 155 mm
      M12     LE-ZNA4     85 - 165 mm
      M16     LE-ZNA4     105 - 165 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyle-zna4-wedge-anchor
    • Rodzina produktuKotwy
    • Grupa produktuKotwy mechaniczne
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2022-05-30
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal węglowa
    • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Kotwy
    • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_03_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWedge anchors
    • OmniClass Number23-13 23 11 15 11
    • OmniClass TitleExpansion Anchors

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna