Opublikuj swoje produkty
LFN -10 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i długą strefa rozpierania
LFN -10 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i długą strefa rozpierania
LFN -10 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i długą strefa rozpierania
LFN -10 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i długą strefa rozpierania
LFN -10 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i długą strefa rozpierania

    LFN -10 Łącznik wbijany z trzpieniem tworzywowym i długą strefa rozpierania

    LFN-10
    Ø10
    Nowoczesny łącznik z długą strefą rozpierania do mocowania styropianu EPS oraz XPS na wszystkich podłożach zgodnych z ETAG 014.

    PODŁOŻA
    • Beton
    • Cegła ceramiczna pełna
    • Cegła pełna silikatowo-wapniowa
    • pustak
    • Beton z lekkiego kruszywa
    • Autoklawowany gazobeton AAC

    MATERIAŁ ŁĄCZNIKA
    • Polietylen [PE]

    MATERIAŁ SZPILKI
    • Poliamid wzmacniany włóknem szklanym [PA]

    RODZAJ IZOLACJI
    • Styropian EPS
    • Styropian XPS

    METODA INSTALACJI
    • poprzez izolację termiczną

    APLIKACJA
    • Systemy ETICS

    Opis

    •      Typ     Zakres długości
      Ø10     LFN-10     140 - 300 mm
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyLFN-Hammer-fastener-with-plastic-pin-and-long-expansion-zone
    • Rodzina produktuSystemy zamocowań termoizolacji ścian
    • Grupa produktuKołki - łączniki i akcesoria izolacji
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-03-27
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyPolietylen
    • Materiał dodatkowyWłókno szklane
    • Zaprojektowano wPolska
    • Wyprodukowano wPolska
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Izolacje
    • Klasyfikacja IFCŁącznik mechaniczny
    • Uniclass 2015 CodePr_20_29_04_27
    • Uniclass 2015 DescriptionEquipment fasteners
    • OmniClass Number23-13 25 19
    • OmniClass TitleThermal Insulation 

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa Ameryka północna