WCF-E3 - MOUNT EVEREST do dużych obciążeń
Dwuskładnikowa kotwa iniekcyjna z czystej żywicy epoksydowej w proporcji 3:1. Do użytku profesjonalnego w kotwieniach strukturalnych o najwyższych obciążeniach/ciężkich obciążeniach. Oferuje najwyższą wydajność dla najbardziej wymagających aplikacji.
PODŁOŻA
• Beton spękany i niespękany (opcja 1) C20/25 do C50/60.
• Beton zbrojony i niezbrojony.
• Suchy, mokry beton i zalane otwory (Kat. 2).
• Wklejane połączenia prętów zbrojeniowych - obliczenie zgodnie z EC2 EN 1992-1-1.
• Klasa wytrzymałości betonu od C12/15 do C50/60.
ZAKRES TEMPERATUR MONTAŻU
• 5°C do 40°C
ROZMIAR WKŁADU
• 585 ml
Atestowane elementy stalowe
• Pręty gwintowane M8-M30 wykonane ze stali ocynkowanej w gatunkach: 4.6, 5.8, 8.8, 10.9;<
• Pręty gwintowane M8-M30 wykonane ze stali nierdzewnej w gatunkach: A2-70, A4-70, A4-80;
• Pręty gwintowane M8-M30 ze stali HCR: 1.4529, 1.4565;
• Pręty ocynkowane lub ocynkowane ogniowo i termodyfuzyjnie;
• Pręty zbrojeniowe: Ø8, Ø10, Ø12, Ø16, Ø20, Ø25, Ø32, gatunek: B,C;
• Pręty zbrojeniowe (słupki montowane zgodnie z TR023/EC2): Ø8, Ø10, Ø12, Ø14, Ø16, Ø20, Ø25, Ø28, Ø32, klasa: B, C;
APLIKACJE
• Kotwienie ciężkich konstrukcji stalowych do betonowych elementów konstrukcyjnych.
• Kotwienie płyt bazowych, wsporników, konsoli w aplikacjach o największym obciążeniu i najtrudniejszych warunkach.
• Wzmacnianie i wzmacnianie elementów betonowych w istniejącej konstrukcji nośnej (renowacja starych budynków, renowacja mostów itp.).
• Szeroka gama gotowych połączeń prętów zbrojeniowych, w tym kotwienie i połączenia na zakładkę (np. płyta do płyty na podporze, połączenie na zakładkę w fundamencie słupa lub ściany itp.).
• Metoda projektowania zgodnie z EN 1992-4:2018 i EC2 EN 1992-1-1.
APROBATA SEJSMICZNA C1/C2
Kotwy zostały przetestowane pod kątem obciążeń sejsmicznych, dzięki czemu są dopuszczone do stosowania w obszarach aktywnych sejsmicznie. Atest sejsmiczny pozwala na projektowanie niezawodnych zamocowań o podwyższonym poziomie bezpieczeństwa.
WYSOKIE PARAMETRY NOŚNOŚCI
Idealnie nadaje się do zakotwień strukturalnych o najwyższych obciążeniach. Oferuj najwyższą wydajność dla najbardziej wymagających aplikacji.
BEZ STYRENU\
Brak styrenu jest odpowiedni i bezpieczny do użytku w pomieszczeniach i na ograniczonej przestrzeni.
MONTAŻ W BETONIE SPĘKANYM
Dopuszczony do mocowania prętów gwintowanych i prętów zbrojeniowych w strefie rozciągania elementu żelbetowego. Strefa naprężeń, zwana również strefą spękań, może wystąpić we wszystkich głównych elementach betonu konstrukcyjnego, m.in. belki, płyty, słupy.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Ameryka północna |
|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Austria | Kanada |
Indie | Belgia | Stany Zjednoczone |
Izrael | Bośnia i Hercegowina | |
Katar | Chorwacja | |
Turcja | Czechy | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dania | |
Finlandia | ||
Francja | ||
Hiszpania | ||
Holandia | ||
Irlandia | ||
Litwa | ||
Niemcy | ||
Norwegia | ||
Polska | ||
Portugalia | ||
Rumunia | ||
Słowacja | ||
Słowenia | ||
Szwecja | ||
Ukraina | ||
Węgry | ||
Wielka Brytania | ||
Włochy |