WCF-PESF / WCF-PESF-E MONT BLANC do niskich i średnich obciążeń
Poliester to nisko- i średnio wydajny, ekonomiczny, dwuskładnikowy, ogólnego zastosowania (stosunek 10:1), niezawierający styrenu chemiczny system kotwiący z nienasyconym poliestrem jako bazą chemiczną, który został opracowany do kotwienia w szerokiej gamie materiałów budowlanych . Idealny do standardowych zastosowań typu „zrób to sam” w niespękanych podłożach betonowych i murowanych.
PODŁOŻA
• Beton niespękany (opcja 7) C20/25 do C50/60.
• Beton zbrojony i niezbrojony.
• Suchy, mokry beton i zalane otwory (Kat. 2).
• Podłoże murarskie.
ZAKRES TEMPERATUR MONTAŻU
• WCF-PESF-410 - dla normalnych warunków instalacji: od 5°C do 30°C
• WCF-PESF-E-410 - do letnich (tropikalnych) warunków instalacji: 10°C do 45°C
• WCF-PESF-C-410 - do montażu w warunkach zimowych: -10°C do 30°C
ROZMIAR WKŁADU
• WCF-PESF-E-300 - 300 ml
• WCF-PESF-410 - 410 ml
• WCF-PESF-E-410 - 410 ml
Atestowane elementy stalowe
• Pręty gwintowane M8-M24 wykonane ze stali ocynkowanej w gatunkach: 5.8, 8.8, 10.9;
• Pręty gwintowane M8-M24 wykonane ze stali nierdzewnej w gatunkach: A2-70, A4-70, A4-80;
• Pręty gwintowane M8-M24 ze stali HCR klasy: 1.4529 i 1.4565;
• Pręty ocynkowane lub ocynkowane ogniowo oraz pręty ocynkowane termodyfuzyjnie;
APLIKACJE
• Mocowanie ogrodzeń, bram, balustrad.
• Mocowanie białej armatury
• Mocowanie szaf ściennych
• Mocowanie oświetlenia
• Mocowanie systemu klimatyzacji
BEZ STYRENU
Brak styrenu jest odpowiedni i bezpieczny do użytku w pomieszczeniach i na ograniczonej przestrzeni.
BRAK NAPRĘŻEŃ W PODŁOŻU PODCZAS MONTAŻU
Unikając rozszerzalności mechanicznej, nie wprowadzają podczas montażu naprężeń do podłoża i mogą być instalowane blisko siebie i przy krawędziach podłoża.
SZYBKIE UTWARDZANIE
Żywica została zaprojektowana tak, aby szybko się utwardzała, dzięki czemu można wcześniej załadować punkt mocowania.
ZAWARTOŚĆ 410 ml - WKŁAD WSPÓŁOSIOWY
Zwiększona objętość - 410 ml dla większych zakresów pracy, współosiowy wkład pozwala na łatwiejsze porcjowanie i pozwala na wykorzystanie każdego cm3 produktu.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Ameryka północna |
|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Austria | Kanada |
Indie | Belgia | Stany Zjednoczone |
Izrael | Bośnia i Hercegowina | |
Katar | Chorwacja | |
Turcja | Czechy | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dania | |
Finlandia | ||
Francja | ||
Hiszpania | ||
Holandia | ||
Irlandia | ||
Litwa | ||
Niemcy | ||
Norwegia | ||
Polska | ||
Portugalia | ||
Rumunia | ||
Słowacja | ||
Słowenia | ||
Szwecja | ||
Ukraina | ||
Węgry | ||
Wielka Brytania | ||
Włochy |