WCF-VESF / WCF-VESF-E ELBRUS do średnich obciążeń
Dwuskładnikowy winyloestrowy (stosunek 10:1) to bezstyrenowy system kotwienia wklejanego dopuszczony do stosowania w betonie niespękanym o średniej wytrzymałości. Nadaje się zarówno do zastosowań DIY, jak i do użytku profesjonalnego.
PODŁOŻA
• Beton niespękany (opcja 7) C20/25 do C50/60.
• Beton zbrojony i niezbrojony.
• Suchy, mokry beton i zalane otwory (Kat. 2).
ZAKRES TEMPERATUR MONTAŻU
• WCF-VESF-300 - dla normalnych warunków instalacji: od 5°C do 30°C
• WCF-VESF-410 - dla normalnych warunków instalacji: od 5°C do 30°C
• WCF-VESF-E-300 - do letnich (tropikalnych) warunków instalacji: 10°C do 45°C
• WCF-VESF-E-410 - do letnich (tropikalnych) warunków instalacji: 10°C do 45°C
ROZMIAR WKŁADU
• WCF-VESF-300 - 300 ml
• WCF-VESF-410 - 410 ml
• WCF-VESF-E-300 - 300 ml
• WCF-VESF-E-410 - 410 m
Atestowane elementy stalowe
• Pręty gwintowane M8-M24 wykonane ze stali ocynkowanej w gatunkach: 5.8, 8.8, 10.9;
• Pręty gwintowane M8-M24 wykonane ze stali nierdzewnej w gatunkach: A2-70, A4-70, A4-80;
• Pręty gwintowane M8-M24 ze stali HCR: 1.4529 i 1.4565;
• Pręty ocynkowane lub ogniowo i termodyfuzyjne;
APLIKACJE
• Kotwienie płyt podstawy, wsporników, konsoli, gdy nośność jest mniej krytyczna.
• Mocowania w zastosowaniach niekonstrukcyjnych związanych z bezpieczeństwem, np. poręcze, balustrady, zadaszenia, wsporniki itp.
• Metoda projektowania zgodnie z Raportem Technicznym EOTA TR029 i EN-1992-4:2018.
BEZ STYRENU
Brak styrenu jest odpowiedni i bezpieczny do użytku w pomieszczeniach i na ograniczonej przestrzeni.
BRAK NAPRĘŻEŃ W PODŁOŻU PODCZAS MONTAŻU
Unikając rozszerzalności mechanicznej, nie wprowadzają podczas montażu naprężeń do podłoża i mogą być instalowane blisko siebie i przy krawędziach podłoża.
SZYBKIE UTWARDZANIE
Żywica została zaprojektowana tak, aby szybko się utwardzała, dzięki czemu można wcześniej załadować punkt mocowania.
DODATKOWA DYSZA MIESZAJĄCA DO WKŁADÓW O POJEMNOŚCI 300 ml
Dwie dysze mieszające na jeden kartusz pozwalają na ponowne wykorzystanie pozostałej żywicy do dalszych prac kotwiących. Po zakończeniu montażu zużytą dyszę mieszającą należy pozostawić na kartuszu do następnego zakotwienia. Następnie wyjąć zużytą dyszę mieszającą z utwardzoną żywicą w środku i przykręcić nową. Kotwa iniekcyjna gotowa do dalszych prac.
Dostępny w krajach:
| Azja | Europa | Ameryka północna |
|---|---|---|
Arabia Saudyjska | Austria | Kanada |
Indie | Belgia | Stany Zjednoczone |
Izrael | Bośnia i Hercegowina | |
Katar | Chorwacja | |
Turcja | Czechy | |
Zjednoczone Emiraty Arabskie | Dania | |
Finlandia | ||
Francja | ||
Hiszpania | ||
Holandia | ||
Irlandia | ||
Litwa | ||
Niemcy | ||
Norwegia | ||
Polska | ||
Portugalia | ||
Rumunia | ||
Słowacja | ||
Słowenia | ||
Szwecja | ||
Ukraina | ||
Węgry | ||
Wielka Brytania | ||
Włochy |