Opublikuj swoje produkty
WPCV - Wkręt bez ryfli do okuć obwiedniowych, gniazdo PH

WPCV - Wkręt bez ryfli do okuć obwiedniowych, gniazdo PH

WPCV
∅4
Wkręt bez ryfli do okuć obwiedniowych, gniazdo PH

PODŁOŻA
• PCV

MATERIAŁ ŚRUBY
• Stal węglowa

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
• Ocynkowane (białe)

APLIKACJA
• Montaż okuć stalowych do profili PCV

Opis
  •   Ocynk-biały  Zakres długości
    ∅4  WPCV  16 - 55 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWPCV-Screw-without-ribs-for-circumferential-fittings-PH
  • Rodzina produktuWkręty i łączniki
  • Grupa produktuWkręty i łączniki stolarki otworowej
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2025-03-07
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCAkcesoria dyskretne
  • Uniclass 2015 CodeZz_60_40_15
  • Uniclass 2015 DescriptionConstruction joints
  • OmniClass Number23-13 23 11 13 19
  • OmniClass TitleScrews

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna