Opublikuj swoje produkty
WSBP-T - Wkręt samowiercący z podkładką aluminiową EPDM do mocowania blach na zakład (zszywka)

WSBP-T - Wkręt samowiercący z podkładką aluminiową EPDM do mocowania blach na zakład (zszywka)

WSBP-T
∅4,8
Łącznik z łbem z gniazdem TX do wzdłużnego mocowania blach na zakład.
Przewiercalność 2,5mm

PODŁOŻA
• Blachy stalowe

MATERIAŁ ŚRUBY
• Stal węglowa

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
• Ocynk (białe)

APLIKACJA
• Do obróbek blacharskich
• Do mocowania blach na zakład
• Do "szycia" blachodachówek

Opis
  •     Ocynk - biały    Zakres długości:
    ∅4,8    WSBP-T    19 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWSBP-T-Self-drilling-fastener-with-EPDM-washer-for-making-lap-joints-in-steel-sheets-copy
  • Rodzina produktuSystem zamocowań lekkiej obudowy dachów i ścian
  • Grupa produktuWkręty samowiercące
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-11-22
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCŁącznik

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna