Opublikuj swoje produkty
WSW-12 - Wkręt samowiercący z aluminiową podkładką z EPDM do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowego

WSW-12 - Wkręt samowiercący z aluminiową podkładką z EPDM do mocowania płyt warstwowych do podłoża stalowego

WSW-12
∅5,5
Łącznik z łbem sześciokątnym i podkładką aluminiową z EPDM do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji stalowych.
Przewiercalność do 12 mm.

PODŁOŻA
• Konstrukcja stalowa

MATERIAŁ ŚRUBY
• Stal węglowa

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE
• Ocynk
• SQ Ceramic

APLIKACJA
• płyty warstwowe


Opis
  •     SQ Ceramic    Zakres długości:    Grubość płyty:
    ∅5,5    WSW-12    95-285 mm    50-255 mm
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyWSW-12-self-drilling-fastener-with-epdm-washer-for-fixing-steel-sheets-in-steel-substrate
  • Rodzina produktuSystem zamocowań lekkiej obudowy dachów i ścian
  • Grupa produktuWkręty samowiercące
  • TypMateriały budowlane
  • Data publikacji2022-11-28
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Zaprojektowano wPolska
  • Wyprodukowano wPolska
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMateriały budowlane - Materiały budowlane - pozostałe
  • Klasyfikacja IFCŁącznik

Dostępny w krajach:

Azja Europa Ameryka północna