Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
kling/products/792b8fd3-957a-437d-ac25-406d8f44dc03
Strona główna
Kategorie
Drzwi
Bramy przemysłowe
500 series fixed shelters
Dostępne w Stany Zjednoczone
Kling
Obserwuj
500 series fixed shelters
WF series is outstanding shelters for use in an existing door opening. The curtains are mounted on galvanized steel frame
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
500
Rodzina produktu
Loading system
Grupa produktu
Door Seals
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-11-27
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
600
Szerokość (mm)
2030
Linki
Linki
Url produktu
http://www.kling.hu/product/rakodorendszerek/kaputomitesek/fix-kaputomitesek/500-as-szeria-fix-kaputomites.html
Instrukcja montażu
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Aluminium
Zaprojektowano w
Węgry
Wyprodukowano w
Węgry
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Drzwi - Bramy przemysłowe
Klasyfikacja IFC
Drzwi
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
Podobne produkty
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Pobierz
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Pobierz
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Pobierz
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Pobierz
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Pobierz
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Pobierz