Opublikuj swoje produkty
PIC-75
Kling

PIC-75

PIC75N high-speed door (the cover behind each other joins in the course of opening) with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 50km/h wind pressures.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnypic7
  • Rodzina produktuIndustrial doors
  • Grupa produktuFast-moving PVC doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)3000
  • Szerokość (mm)2500
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyPoliester
  • Zaprojektowano wWęgry
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715