Opublikuj swoje produkty
record-400
Kling

record-400

RECORD 400 fast-moving gate shaft coiled steel monocoque frame, base price breakthrough type of self-healing systems. The guide rail galvanized sheet steel casing and double vertical rubber seal is made. For indoor use only, not recommended for very windy environment
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyrecord400
  • Rodzina produktuIndustrial doors
  • Grupa produktuFast-moving PVC doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2500
  • Szerokość (mm)3170
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal
  • Materiał dodatkowyStal
  • Zaprojektowano wWęgry
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCBelka
  • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • UNSPSC code26