Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
kling/products/6aef9ea3-a34d-4182-9beb-85185f6c50c0
Strona główna
Kategorie
Drzwi
Bramy przemysłowe
STAR-250N fast-moving PVC doors
Dostępne w Stany Zjednoczone
Kling
Obserwuj
STAR-250N fast-moving PVC doors
STAR250N onto an axis winding high-speed door with self-supporting structure. Edge-guide with galvanized steel sheet cover and double vertical rubber shelter made. Onto exterior and interior usage equally suitable. Up to 60km/h wind pressures.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
star250
Rodzina produktu
Industrial doors
Grupa produktu
Fast-moving PVC doors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-11-27
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2500
Szerokość (mm)
3170
Linki
Linki
Url produktu
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Instrukcja montażu
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Stal
Zaprojektowano w
Węgry
Wyprodukowano w
Węgry
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Drzwi - Bramy przemysłowe
Klasyfikacja IFC
Drzwi
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
Podobne produkty
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Pobierz
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Pobierz
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Pobierz
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Pobierz
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Pobierz
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Pobierz