Opublikuj swoje produkty
Stany Zjednoczone
Polski
Język
Lokalizacja projektu
Opublikuj swoje produkty
Zarejestruj się
Zaloguj się
kling/products/fff57a7d-14d0-4430-b2d5-babcbadf4c1e
Strona główna
Kategorie
Drzwi
Bramy przemysłowe
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
Dostępne w Stany Zjednoczone
Kling
Obserwuj
STAR PLUS fast-moving-250N PVC doors
PLUS STAR250N coiled shaft fast-moving gate is completely transparent sheath, self-supporting steel frame. The guide rail with stainless steel casing and double vertical rubber seal is made. Indoor and outdoor use.
Pobierz
Specyfikacja techniczna
Specyfikacja techniczna
Nr referencyjny
star250p
Rodzina produktu
Industrial doors
Grupa produktu
Fast-moving PVC doors
Typ
Obiekt (jeden obiekt)
Data publikacji
2012-11-27
Numer edycji
1
Wysokość (mm)
2500
Szerokość (mm)
3170
Linki
Linki
Url produktu
http://www.kling.hu/product/ipari-kapuk/gyorsjarasu-pvc-kapuk/hagyomanyos-gyorsjarasu-pvc-kapuk/star-250n-plus-gyorsjarasu-pvc-kapuk.html
Instrukcja montażu
http://www.youtube.com/watch?v=xXCImXWJwv8&feature=youtu.be
Dodatkowe informacje
Dodatkowe informacje
Materiał główny
Stal
Materiał dodatkowy
Stal
Zaprojektowano w
Węgry
Wyprodukowano w
Węgry
Klasyfikacja
Klasyfikacja
Kategoria BIMobject
Drzwi - Bramy przemysłowe
Klasyfikacja IFC
Drzwi
UNSPSC name
Doors
UNSPSC code
301715
Podobne produkty
Frank Door Company
SaniSwing Double Acting Traffic Door
4.6
(
5
)
Pobierz
Frank Door Company
Traditional Swing Cold Storage Door
4.3
(
14
)
Pobierz
The Cookson Company
Rolling Counter Door
Pobierz
Carriage House Door Company
Design 3000 Sectional Overhead Wood Garage Doors, 84" or 96" Height, 96", 108", 120", 192" and 216" Widths
4.2
(
21
)
Pobierz
Cornell Innovative Door solutions
Rolling Counter Door
4.2
(
11
)
Pobierz
The Cookson Company
Rolling Service Doors
4.0
(
24
)
Pobierz