Opublikuj swoje produkty
WINDOR FDA Flap polyethylene sheet
Kling

WINDOR FDA Flap polyethylene sheet

One-way doors or hinged design for outdoor or indoor use, the basic price stainless steel frame and 15mm thick polyethylene sheet. The polyethylene sheets and good sound-insulating ability because it is strongly recommended for use in foodstuffs, or laboratories. Easy-permeable foot, hand car or truck. Built into the frame with spring closure. The self-supporting frame made of stainless steel (AISI304) the upper and lower bearing pivot points. Pneumatic or electro-pneumatic versions. Accordance with the requirements of the European Union CE certification.
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnywindor
  • Rodzina produktuIndustrial doors
  • Grupa produktuSwinging doors
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2012-11-27
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)2200
  • Szerokość (mm)1200
  • Głębokość (mm)15
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyStal nierdzewna
  • Materiał dodatkowyStal nierdzewna
  • Zaprojektowano wWęgry
  • Wyprodukowano wWęgry
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectDrzwi - Bramy przemysłowe
  • Klasyfikacja IFCDrzwi
  • UNSPSC nameDoors
  • UNSPSC code301715