Opublikuj swoje produkty
W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding
Knauf Gips KG

W111.de – Knauf Metal Stud Partition – Single metal stud frame, single-layer cladding

4.8 z 5 gwiazdek4.8(5 recenzje)
The metal stand wall system W111.de is planked with one layer of plasterboard on each side. The planking quality determines fire protection and sound insulation properties. The studwork affects the wall system in terms of sound insulation and height.
Opis
  • Fire protection: up to F30, soundproofing up to 58dB, height up to 10.65 m with diamond plate
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnydrywall_W111-DE_metal-stud-partition_single-metal-stud-frame_single-layer-cladding
  • Rodzina produktuDrywall-systems
  • Grupa produktuDrywall-systems
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2017-11-27
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyInny
  • Zaprojektowano wNiemcy
  • Wyprodukowano wNiemcy
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectŚciany - Ściany działowe
  • Klasyfikacja IFCŒciana
  • UNSPSC nameGypsum board
  • UNSPSC code30161509

Dostępny w krajach:

Europa
Niemcy