Opublikuj swoje produkty
D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster
Knauf
Zarchiwizowane

D126.es Cleaneo Acoustic Board Ceilings for acoustical plaster

Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.
Opis
  • Cleaneo Acoustic Board Ceilings consist of a suspended or directly anchored or free-spanning grid clad with Cleaneo Classic boards. Various board designs are available to satisfy the respective acoustical and visual requirements.

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyD126_sp_Cleaneo-Acoustic-Board-Ceilings-for-acoustical-plaster
  • Rodzina produktuCeilings Systems
  • Grupa produktuNon-demountable Ceilings
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-11
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyGips
  • Materiał dodatkowyStal ocynkowana
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity
  • Klasyfikacja IFCSufit
  • UNSPSC nameCeiling panels
  • UNSPSC code30161602
  • Uniclass 2015 CodeSs_30_25
  • Uniclass 2015 DescriptionCeiling and soffit systems
  • CSI MasterFormat 2014 Code09 50 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCeilings
  • OmniClass Number23-15 19 15 13
  • OmniClass TitleCeiling Panels