Opublikuj swoje produkty
METAL Linear Stripe
METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe

    METAL Linear Stripe to wszechstronne rozwiązanie sufitowe wykonane z aluminium pokrytego farbą przed uformowaniem, dostępne w szerokiej gamie kolorów, szerokości i wysokości. Zaprojektowane z myślą o maksymalnej swobodzie projektowania, pozwalają wybierać między układami pojedynczych linii lub łączą różne wymiary i kolory na tym samym profilu nośnym, tworząc unikalne i dynamiczne projekty sufitów. Dostępnych jest 14 standardowych wymiarów listew METAL Linear Stripe w szerokościach 30, 80, 130 i 180 mm oraz wysokościach 15, 25, 50 i 80 mm. Niezależnie od tego, jak są one łączone, zawsze zachowany jest stały odstęp 20 mm między liniami. Dostępne w standardowych kolorach, takich jak RAL 9016, RAL 7016 i RAL 9005, ale także w efektach WOOD Design, takich jak Oak Light (jasny dąb) i Oak Dark (ciemny dąb) z dodatkowymi kolorami dostępnymi na życzenie. Elementy Stripes są łatwe w montażu i w pełni demontowalne, a niezależnie od tego, czy projektujesz przestrzeń handlową, czy publiczną, METAL Linear Stripe łączy w sobie funkcjonalność, estetykę i elastyczność. METAL Linear Stripe posiada francuską akredytację VOC A+.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMETAL-Linear-Stripe
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2025-06-11
    • Numer edycji1
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKonstrukcje - Sufity

    Dostępny w krajach:

    Azja Europa