Opublikuj swoje produkty
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
Form Dual Outlet
    Mira Showers

    Form Dual Outlet

    Mira Form delivers the ultimate in flexible retrofitting. It’s all thanks to a set of unique Multi-Fit design features that enable it to cover 95% of concentric mixers from 110-153mm. These include adjustable inlet connections to adapt to existing 15mm pipework, adjustable slide bar brackets so you can re-use existing fixings, a telescopic deluge kit for perfect positioning, and a unique valve shroud design that neatly conceals all existing pipework. It simply slots into place as if the previous mixer shower had never existed. No Fuss. No worries. No problem.
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyform-dual-oulet
    • Rodzina produktuMixers
    • Grupa produktuForm
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-02-27
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)130
    • Szerokość (mm)225
    • Głębokość (mm)810
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyChrom
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice