Opublikuj swoje produkty
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
5454 54" x 54" alcove bath with integral flange
    Kohler

    5454 54" x 54" alcove bath with integral flange

    Stretch out and relax--while keeping your bath's footprint at a minimum. This two-person corner bath features an integrated flange that helps protect the surrounding walls from water damage.

    Features

    • Spacious design accommodates up to two bathers
    • Corner layout minimizes footprint without compromising bathing area
    • Integral lumbar support and armrests offer extra comfort while bathing
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Integral faucet deck

    Material

    • Acrylic

    Installation

    • Corner alcove

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-1155-F
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktu5454
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)21.19
    • Szerokość (cale)54
    • Głębokość (cale)54
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone