Opublikuj swoje produkty
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-12636 Morningside™ 20" x 27" mount/concealed arm carrier wheelchair bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    Made from premium materials that withstand high-volume usage, the Morningside wheelchair lavatory is an ideal choice for commercial applications. This wall-mount model includes drilling for faucets with 4" centers. The Morningside Wheelchair lavatory comes with a one year limited warranty.

    Features 

    • Made from premium materials that withstand high-volume usage.
    • 20"L x 27"W.
    • 4" center drilling.
    • Drilled for concealed arm carrier.
    • ADA-compliant when installed with K-13885 offset drain.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Wall-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-12636
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuMorningside™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.43
    • Szerokość (cale)20
    • Głębokość (cale)27
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone