Opublikuj swoje produkty
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole
    Kohler

    K-12793 Hollister™ 28" x 22" bracket-mount utility sink with single faucet hole

    Create a versatile workstation with the Hollister utility sink. With its large single-basin and durable vitreous china construction, it's suitable for a wide range of tasks. This model features a back ledge with a single-hole faucet drilling.

    FEATURES

  • Single center hole drilled back ledge
  • Constructed of vitreous china
  • Premium material construction for durability and reliability
  • 28" x 22"
  • Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-12793
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuHollister™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)17.5
    • Szerokość (cale)22
    • Głębokość (cale)28
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone