Opublikuj swoje produkty
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole
    Kohler

    K-1997-1NL Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with single faucet hole, no overflow and left-hand soap dispenser hole

    This Brenham wall-mount sink combines a fresh, natural style with the function and durability required for commercial spaces. This basin provides an elegant solution for barrier-free bathroom installations and can be combined with a matching shroud. A hole to the left of the faucet accommodates a soap or lotion dispenser. And its sealed overflow is ideal for commercial and hospital installations.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Oval basin.
    • Sealed overflow drain.
    • Left-hand hole drilled for soap or lotion dispenser.
    • Includes wall hanger.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Wall-mount
    • Drilled for concealed arm carrier installation.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-1997-1NL
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuBrenham™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.56
    • Szerokość (cale)21.94
    • Głębokość (cale)19.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone