Opublikuj swoje produkty
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes
    Kohler

    K-2189-4 Portrait® Drop-in bathroom sink with 4" centerset faucet holes

    The Portrait collection captures the understated sophistication of French Provincial design, yet is versatile enough to fit many bathroom styles. The sculpted lines and soft edges of this Portrait basin reflect the classic contours found in traditional furniture.

    FEATURES
    • 4-inch center faucet holes.
    • Oval basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Portrait collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2189-4
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuPortrait®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.88
    • Szerokość (cale)22.63
    • Głębokość (cale)18.88
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone