Opublikuj swoje produkty
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole
    Kohler

    K-2356-1 Archer® Drop-in bathroom sink with single faucet hole

    Archer offers a timeless appeal, blending subtle elements of Craftsman woodworking techniques and the intricate facets of jewelry. Distinguished by its beveled edges and clean geometry, the Archer sink creates a universal look that suits an array of bathroom styles.

    FEATURES
    • Single faucet hole.
    • Classic rectangular basin.
    • Overflow drain.
    • Coordinates with other products in the Archer collection.
    Material
    • Vitreous china.
    Installation
    • Drop-in

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2356-1
    • Rodzina produktuSinks/Lavatories
    • Grupa produktuArcher®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-04-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.88
    • Szerokość (cale)22.63
    • Głębokość (cale)19.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone