Opublikuj swoje produkty
Tone™ Towel ring
Kohler

Tone™ Towel ring

With clean lines and a soft teardrop base, the Tone bathroom faucet and accessory collection features a fresh take on midcentury modern style. This inviting design, where minimalism meets warmth, makes for a perfect fit in any space. Paired with thoughtful functionality, the Tone collection is a dynamic beauty.

Features

  • Coordinates with Tone faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom
  • Includes installation hardware

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27428
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuTone™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.02
  • Szerokość (cale)8.9
  • Głębokość (cale)3.54
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_91
  • Uniclass 2015 DescriptionTowel rings
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 25
  • OmniClass TitleTowel Bars

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone