Opublikuj swoje produkty
K-27938 Enivo™ 60" vanity legs
Kohler

K-27938 Enivo™ 60" vanity legs

Elevate your style and vanity versatility with coordinating Enivo legs. Slender and supportive, Enivo legs are the perfect complement to this sleek, sophisticated cabinet line. An elegant add-on, this accessory was designed to match contrasting hardware finishes and to suit your personal style.

Features 
  • Legs offer the polished look of furniture in the bathroom.
  • Coordinates with Enivo vanity cabinets and Silestone® quartz vanity tops to complete your bathroom.
Material
  • Premium metal construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.
Installation
  • Installation hardware included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-27938
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuEnivo™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-09-30
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)17.63
  • Szerokość (cale)61.02
  • Głębokość (cale)22.36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone