Opublikuj swoje produkty
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
Jolt® Single-handle kitchen sink faucet
    Kohler

    Jolt® Single-handle kitchen sink faucet

    Jolt kitchen sink faucets offer transitional styling that's at home in almost any decorating scheme. The single-control handle easily adjusts volume and temperature. Washerless ceramic disc valving resists wear and debris for precise water control. Even installation is easy with the flexible supply hoses.

    Features

    • 8-1/2" (216 mm) swing spout reach
    • Single lever handle makes adjusting water temperature easy.
    • Aerated flow delivers a smooth, steady stream of water
    • Temperature memory allows faucet to be turned on and off at the temperature set during prior usage
    • 1.5 gpm (5.7 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar)
    • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance

    Material

    • Premium metal construction for durability and reliability
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

    Installation

    • Single- or three-hole installation (escutcheon included)
    • Flexible supply lines simplify installation

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-30613
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuJolt®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-05-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.51
    • Szerokość (cale)10.5
    • Głębokość (cale)8.52
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Kod ETIMEG015610
    • Nazwa ETIMValves/taps/controls
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone