Opublikuj swoje produkty
K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever
Kohler

K-3652-RA Barrington™ Two-piece elongated 1.0 gpf toilet with Pressure Lite® flushing technology and right-hand trip lever

Barrington Pressure Lite 1.0 gpf toilets are perfect for those customers aggressively seeking the benefits of water conservation. This new toilet qualifies for water rebate programs and contributes to LEED credits. An optimized 1.0-gallon flush setting reduces water consumption by more than 37% over 1.6-gallon toilets.


Features

  • Vitreous china.
  • Elongated bowl.
  • Equipped with Sloan FLUSHMATE®– Sloan® Valve Company.
  • Polished chrome trip lever.
  • Rear outlet.
  • 12" (305 mm) x 10" (254 mm) water area.
  • 4" (102 mm) rough-in.
  • Less seat and supply.
  • 1.0 gpf (3.8 lpf).
  • 31-1/2" (800 mm) x 21-1/4" (540 mm) x 29-1/4" (743 mm).


Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-3652-RA
  • Rodzina produktuToilets
  • Grupa produktuBarrington™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)29.25
  • Szerokość (cale)21.25
  • Głębokość (cale)31.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Toalety
  • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_89
  • Uniclass 2015 DescriptionToilets
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 00
  • OmniClass TitleToilets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone