Opublikuj swoje produkty
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube
    Kohler

    K-6228-C15 Karbon® Articulating two-hole wall-mount kitchen sink faucet with 13-1/4" spout with Bronze tube

    A sleek hybrid of functionality and contemporary design, the Karbon kitchen sink faucet delivers water exactly where you want it. Its bronze tube design features three articulating pivot points for total range of motion: extend the faucet fully to fill large pots, lower it into the sink for food preparation and cleanup, or fold it out of the way when not in use. An in-the-deck joystick valve gives you precise control of water temperature and flow.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-6228-C15
    • Rodzina produktuFaucets
    • Grupa produktuKarbon®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-25
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)2.63
    • Szerokość (cale)6
    • Głębokość (cale)13.25
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Krany i baterie
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
    • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone