Opublikuj swoje produkty
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-706165-L Levity® Sliding shower door, 82" H x 56-5/8 - 59-5/8" W, with 5/16" thick Crystal Clear glass

    Bringing new technology and sleek style to the contemporary bath, Levity shower doors feature an innovative bypass system and roller design that provide an amazingly smooth, quiet sliding action for a difference you can feel. Levity's unique design, including fully bypassable glass panels, makes installation easier than ever and allows for adjustability while the door is hanging. Vertical blade handles complement Levity's modern minimalist look, creating an open, inviting space for showering.


    FEATURES

    • Frameless, 5/16-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • Innovative roller design simplifies installation and provides out-of-plumb adjustability while glass is installed.
    • Cushioned center guide provides quiet sliding action.
    • Vertical blade handles accentuate the contemporary style.
    • CleanCoat® glass treatment repels water for improved ease of cleaning.

    Installation

    • Sliding shower door.
    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-706165-L
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuLevity™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)82
    • Szerokość (cale)59.63
    • Głębokość (cale)3.19
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAluminium
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers

    Dostępny w krajach:

    Ameryka północna
    Kanada
    Meksyk
    Stany Zjednoczone