Opublikuj swoje produkty
K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower
Kohler

K-T22025-4 Tempered® floor-mount bath filler trim with handshower

The design of the Tempered floor-mount bath filler trim with handshower balances strong, squared edges and steep angles with flowing minimalist lines. The result is a versatile style that is at home in any decor. Coordinate this bath filler trim with Tempered accessories to complete the look of your bathroom.

FEATURES

  • Single lever handle allows for both on/off activation and temperature setting.
  • KOHLER ceramic disc valves exceed industry longevity standards for a lifetime of durable performance.
  • 8.5 gpm maximum flow rate (32 l/min) @ 45 psi.
  • 1.75 gpm (6.6 l/min) flow rate for handshower.
  • 10-3/16" (259 mm) spout reach.
  • 35-3/4" (908 mm) maximum spout height.
  • Includes Shift® handshower and 60" shower hose.
  • Coordinates with Tempered™ faucets, accessories, and showering components to complete your bathroom.

Material

  • Premium metal construction.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Floor-mount.
  • Compatibility with tub varies by application.
  • Requires K-97339 mounting block.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-T22025-4
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTempered™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-05-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)37.06
  • Szerokość (cale)4.87
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
  • Waga netto (lbs)10.18
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone