Opublikuj swoje produkty
K-1895-C Contemporary design soap/lotion dispenser
Kohler

K-1895-C Contemporary design soap/lotion dispenser

Keep your favorite liquid soap, dishwashing liquid, or hand lotion nearby in a convenient dispenser with a contemporary design. This sturdy dispenser offers a way to customize your sink to meet your design vision while helping to keep your countertop tidy. Available in a range of finishes to complement your kitchen decor.

Features

  • Holds up to 16 ounces of soap or lotion; refillable from top.
  • Solid-brass construction.
  • May be installed in predrilled sink holes, or surfaces up to 2 inches thick.
  • Clamshell packed.
  • Coordinates with contemporary-style faucets.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product Dimensions

    Length 3-7/16", Height 3-1/16",

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-1895-C
  • Rodzina produktuKitchen Accessories
  • Grupa produktuSoap Dispensers
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Materiał dodatkowyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Dozowniki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone