Opublikuj swoje produkty
K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes
Kohler

K-1997-8 Brenham™ Wall-mount or concealed carrier arm mount commercial bathroom sink with widespread faucet holes

This wall-hung lavatory combines a refreshed, natural aesthetic with the function and durability required for commercial spaces. This lavatory can be installed by itself or combined with a matching vitreous shroud, providing an elegant solution for barrier-free installations.

  • 21-15/16" L x 19-3/4" W
  • Constructed of vitreous china
  • Wall-mount installation
  • Drilled for concealed arm carrier installation
  • ADA and TAS Compliant
  • 8" Center
  • Wall hanger included

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-k-1997-8
  • Rodzina produktuSinks/Lavatories
  • Grupa produktuBrenham™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-06-21
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone