Opublikuj swoje produkty
Clearflo Square brass tile-in shower drain
Kohler

Clearflo Square brass tile-in shower drain

Complete your custom shower installation with the superior quality and reliability of this KOHLER drain. Designed for tile-in applications, the full-assembly drain with cast iron body and brass throat provides a code-compliant solution for multifamily and hospitality projects.

Features

  • Full-assembly drain includes grid, brass throat and cast iron drain body
  • Removable square-shaped grid plate
  • Reversible collar accommodates a range of tile thicknesses
  • 3" cast iron drain body inlet to fit 2" and 3" metal connection
  • Brass construction drain throat

Material

  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Through-the-floor tile-in installation

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-22673
  • Rodzina produktuShowers
  • Grupa produktuClearflo
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-12-12
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.86
  • Szerokość (cale)6.59
  • Głębokość (cale)6.59
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Kod ETIMEG015530
  • Nazwa ETIMPipes
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 13 19.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleSanitary Drains
  • OmniClass Number23-39 29 11
  • OmniClass TitleWaste Water Drains