Opublikuj swoje produkty
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Kelston® 23-3/4" rectangular pedestal bathroom sink

    4.5 z 5 gwiazdek4.5(8 recenzje)

    This Kelston pedestal sink combines classic architectural elements with bold contemporary lines to create a design that works well in a wide range of bathroom decors. Generous deck space on the sides of the basin gives you plenty of room for toiletries.

    Features

    • Rectangular basin
    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-24051-8 basin and the K-24052 pedestal
    • Coordinates with other products in the Kelston collection

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Pedestal

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-24050-8
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuKelston®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-08-02
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)35
    • Szerokość (cale)20
    • Głębokość (cale)23.99
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks