Opublikuj swoje produkty
K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet
Kohler

K-2732 Evandale® 3-piece bathroom vanity cabinet

Combining classic style with affordability, the Evandale three-piece vanity unites lavatory, basin and fine cabinetry in one for a complete solution:

  • Easy-to-install three-piece combination vanity
  • Provides a classic look that complements a wide range of styles
  • Polyurethane finish on moisture-resistant substrate for excellent durability
  • Coordinates with the optional Evandale mirror (K-2746)Stone top and backsplash30" x 21" x 33-1/2"
  • Vitreous china Caxton undercounter lavatory
  • Stone top and backsplash
  • Available in either Sapele or Lilly wood finishes

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-k-2732
  • Rodzina produktuToilet and Bath Specialties
  • Grupa produktuEvandale™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2011-06-22
  • Numer edycji1
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • UNSPSC nameCabinets
  • UNSPSC code30161801
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_94
  • Uniclass 2015 DescriptionVanity units
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-31 25 13
  • OmniClass TitleBathroom Cabinets

Dostępny w krajach:

Ameryka północna
Kanada
Meksyk
Stany Zjednoczone