Opublikuj swoje produkty
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 35-1/2" rectangular drop-in vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle trough vessel sink features a symmetrical, deep basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Overflow drain
    • 35-7/16" (900 mm) x 20-1/2" (520 mm)
    • Rectangular basin with a contemporary design

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Drop-in or vessel

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2749
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuVox®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-07-04
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.69
    • Szerokość (cale)35.44
    • Głębokość (cale)20.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011839
    • Nazwa ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks